工业以太网物理层设备
我们业界较领先的低延迟和低功耗PHY技术通过缩短周期时间并降低系统功耗,可充分提高确定性应用中的数据传输和信号完整性。它可以在工业网络中实现信号同步并支持TSN发展。
此超低功耗10BASE-T1L产品组合包括PHY和MAC PHY解决方案,支持优化系统功率预算,同时提供灵活的设计选择。利用独特的MAC PHY技术,可以重复使用不支持传统以太网接口的现有低功耗处理器技术,并通过SPI进行连接。
ADI Chronous PHY产品已经完成了广泛的EMC和可靠性测试,适用于需要可预测和安全通信的应用。工业以太网物理层套件适合在扩展的工业环境温度范围内运行,可为当今和未来的工业以太网应用提供高水平可靠性。
什么是 10-BASE-T1L?
IEEE 802.3cg™-2019标准用于规范管理10BASE-T1L连接。这个单对以太网(SPE)媒介标准可实现每秒10兆比特的通信速度,支持通过长达1 km的单条双绞线提供电源和传输数据。
10BASE-T1L物理层收发器属于ADI Chronous™系列产品,将支持边缘节点的以太网连接和直接IP寻址能力。利用我们的技术可将有关过程变量或楼宇参数的新见解传送至控制系统。这样可优化过程控制中的资产利用率并提高楼宇管理效率。
应用级价值
单双绞线布线成本更低
与标准CATx电缆相比,这些电缆更轻、成本更低、尺寸更小,通常也更易于安装。10BASE-T1L技术支持重复使用现有的一些单双绞线布线基础设施。
长达1 km
现场传感器通常部署在比较偏远的位置,而现有的以太网物理层技术通常限制在100米范围之内。传输距离越长,支持的设备连接距离就越长。
通过10 Mbps带宽传输新的信息
与4 mA至20 mA或现场总线等技术相比,这种带宽显著增加可实现从远程节点传输新的信息。
通过两条线传输功率和数据
现场传感器需要电源,而通过电缆传输功率的能力对于偏远地区至关重要。该标准有助于在本质安全应用中提供高达500 mW功率,在非本质安全应用中提供高达60 W功率。这取决于电缆。
本质安全应用
通过支持在本质安全应用中的部署,将以太网延伸至危险区域,0区/1区。
利用10BASE-T1L提供新数据、新见解
在实现工业4.0无缝连接愿景的过程中,远距离的单对以太网10BASE-T1L物理层设备彻底改变了一切。通过将以太网连接延伸至远程位置的边缘节点,该技术支持传送新的数据流、额外的过程变量和辅助测量数据。

什么是工业物理层设备(PHY)?
工业以太网PHY是一种物理层收发器器件,根据OSI网络模式收发以太网帧。在OSI模式中,以太网覆盖第1层(物理层)和第2层(数据链路层)的一部分,并由IEEE 802.3标准定义。物理层指定电信号类型、信号速度、介质和连接器类型以及网络拓扑。它实施1000BASE-T (1000 Mbps)、100BASE-TX(100 Mbps,铜缆)和10BASE-T (10 Mbps)标准的以太网物理层部分。
数据链路层指定如何通过介质进行通信,以及传输和接收消息的帧结构。这仅仅意味着位如何从电线上分离出来并进入位排列,以便从位流中提取数据。对于以太网,这称为介质访问控制,简称MAC。
选择工业PHY时的关键考虑因素
在工业以太网物理层设备的自动化应用中,需要一些关键特性来确保高可靠性和网络弹性。
选择工业PHY时的关键考虑因素
性能
网络周期时间是控制器收集和更新所有器件的数据存储器所需的通信时间。低延迟PHY减少了网络周期时间,从而缩短了网络刷新时间,并允许更多器件连接到网络。
稳健性
在恶劣的工作环境下,能够承受外部辐射和传导噪声源。选择已经过测试并符合CISPR 32和IEC 61000-4-2至IEC 6100-4-6等EMI/EMC标准的产品。这种稳健性有助于避免冗长的重新设计周期,以便后期在开发流程中获得认证。
低功耗
工业应用器件通常具备IP65/IP66密封级性能,以防止灰尘和湿气,因此气流受限,功耗能力有限。同样,这些器件经常暴露在工业环境中的高环境温度下。由于线路和环形拓扑需要两个端口和两个PHY,因此数据输入和输出的功耗增加了一倍。