多个输出降压调节器

ADI公司生产各种多输出降压开关稳压器。它们具有单片和控制器两种版本,采用同步或非同步配置。这些稳压器提供2.5 V至36 V的典型输入电压能力、高达2.25 MHz的开关频率和高达96% 的高运行效率。这种特性组合支持实现极小的电路,提供多个输出,并优化电池供电手持式设备的电池运行时间。
产品选型表
Quick Power Search
Input |
V
V
Output 1 |
V
A
Output 2 |
V
A