PoE供电设备(PSE)
ADI供电设备(PSE)控制器支持多个功率级别的以太网供电:IEEE PoE (13W, 802.3af)、IEEE PoE+ (25.5W, 802.3at)、IEEE PoE++ (71.3W, 802.3bt)和ADI LTPoE++ (90W)标准。PSE控制器负责检测受电器件(PD)并对其分类,以及通过以太网电缆向PD提供适量的电力。我们的新一代PSE控制器符合IEEE标准,使用0.15 Ω 检测电阻来降低功耗,并使用高可靠性的4点PD检测方案来消除错误的PD检测。外部MOSFET、可扩展的电缆放电保护方案、所有模拟引脚上80 V的绝对最大额定值以及过热保护都确保实现可靠运行。
产品选型表